text.skipToContent text.skipToNavigation

G907824GPNDLW100F

Troncal Híbrido EDGE™  24F, Monomodo (OS2), 100 pies

Typically ships in 24 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number G907824GPNDLW100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a LC
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Polaridad Híbrido universal
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 7,7 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 445 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 115,57 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 38,61 mm
Peso 50 kg/km
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas 64 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -55 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Peso del Cable 50 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Diámetro de la bobina 23,5 in
Ancho de la bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Amarillo
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 2
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Amarillo
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 12
Longitud de la pierna 914 mm
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo