text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ MTP® Trunk

EDGE™ MTP® trunks provide the backbone of the EDGE solution. With non-pinned MTP connectors on both ends, these fiber trunk cable assemblies are designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules. All MTP trunks are manufactured with Corning® CleanAdvantage™, MTP trunk cables are shipped with strain-relief clips to allow easy tool-less installation.
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
G757512QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757512TPNDDU020F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 20 pies
G757512TPNDDU040F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies
G757512TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757512TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G757512TPNDDU070F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies
G757512TPNDDU080F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
G757512TPNDDU090F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies
G757512TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757512TPNDDU110F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies
G757512TPNDDU120F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies
G757512TPNDDU130F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies
G757512TPNDDU140F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies
G757512TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G757512TPNDDU200F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies
G757512TPNDDU250F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 250 pies
G757524QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757524TPNDDU030F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies
G757524TPNDDU040F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies
G757524TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757524TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G757524TPNDDU070F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies
G757524TPNDDU090F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies
G757524TPNDDU110F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies
G757524TPNDDU130F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies
G757524TPNDDU140F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies
G757524TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G757524TPNDDU200F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies
G757524TPNDDU250F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 250 pies
G757548QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757548TPNDDU030F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies
G757548TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757548TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G757548TPNDDU080F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
G757548TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757548TPNDDU110F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies
G757548TPNDDU120F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies
G757572QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757572TPNDDU030F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies
G757572TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757572TPNDDU080F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
G757572TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757572TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G757596QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757596TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757596TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G757596TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757596TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G7575E4QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G7575E4TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G7575E4TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G7575E4TPNDDU070F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies
G7575E4TPNDDU080F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
G7575E4TPNDDU090F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies
G7575E4TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G7575E4TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G909012GPNDDU030F Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies
G909012GPNDDU040F Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies
G909012GPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G909012GPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G909012GPNDDU080F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft
G909012GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G909012GPNDDU120F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft
G909012GPNDDU150F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft
G909024GPNDDU030F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft
G909024GPNDDU040F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft
G909024GPNDDU050F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft
G909024GPNDDU060F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft
G909024GPNDDU080F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft
G909024GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G909024GPNDDU120F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft
G909024GPNDDU150F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft
G909048GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G909072GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G909096GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G9090E4GPNDDU060F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft
G9090E4GPNDDU080F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft
G9090E4GPNDDU100F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G9090E4GPNDDU120F EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft