AF790Y5GQJA1B2L100M
Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP para MTP 12F, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
Especificaciones generales
Número del producto | AF790Y5GQJA1B2L100M |
Clasificación de la llama | Riser (ONFR) / doble clasificación LSZH |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de cable | Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free) |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 3456 |
Polaridad | Type L |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 34,6 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 525 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 525 mm |
Peso | 931 kg/km |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | < -60 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | 12 F MTP® (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -60 dB |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 1334 N |
Diámetro externo de la alza | 53 mm |
Dimensiones
Longitud | 100 m |
Peso del Cable | 930 kg/km |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario | Staggered (103 in max) |
Tipo de furcación | Single Furcation |
Color de la pierna | Ribbon desnudo |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | Double Furcation |
Color de la pierna | Amarillo |
Longitud de la pierna no unitario | Staggered (103 in max) |
Tiempo de instalación reducido
El despliegue de un solo tronco con conteos de fibra ultra altos puede reducir el tiempo y el costo hasta en un 70 porcentaje en comparación con el despliegue de varios cables con conteos de fibra más bajos.
Terminación de fábrica
Da como resultado un despliegue más rápido y un mejor rendimiento, lo que reduce los riesgos asociados con la instalación en el campo, la repetición del trabajo o la alta pérdida de inserción.
Fast-Track MTP
Una nueva tecnología de conector, con un perfil más pequeño, permite ojales de tracción de diámetro reducido en rutas restringidas.
Costes de ruta reducidos
Brinda protección adicional para los conectores cuando se instalan por debajo del nivel de la calle o dentro de conductos donde puede haber agua estancada o humedad.