text.skipToContent text.skipToNavigation

AA97896GSZGKS100F

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  96F 24F MTP to 2F LC Uniboot Hybrid Trunk, Super 24 LSZH, indoor cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA97896GSZGKS100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Trunk
Tipo de cable Super Trunk, Plenum, Indoor Cable
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 96
Polaridad Type S
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,9 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 163,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 109 mm
Peso 110 kg/km
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector LC UPC Uniboot
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1320,8 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud de la pierna 609,6 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 55,9 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Cable Weight 110 kg/km
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.