text.skipToContent text.skipToNavigation

AA978K2GSZGKS100F

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  192F 24F MTP to 2F LC Uniboot Hybrid Trunk, Super 24 LSZH, indoor cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA978K2GSZGKS100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicación LAN/SAN del centro de datos 
Tipo de cable Super Trunk, Plenum, Indoor Cable
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 192
Polaridad Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 14,8 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 222 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 148 mm
Peso 218 kg/km
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1320,8 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud de la pierna 609,6 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 55,9 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Cable Weight 218 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.