text.skipToContent text.skipToNavigation

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível

Os jumpers duplex EDGE™ de polaridade reversa permitem conversão rápida e fácil de uma polaridade TIA-568 A-B para uma polaridade TIA-568 A-A, sem expor as fibras ou precisar de ferramentas. Este jumper é fabricado com polaridade direta de fábrica, mas pode ser convertido em um jumper invertido. O design uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper durante o roteamento.


Produtos

Número do produto Nome do produto
787802GD120001M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 1 metro
797902QD120001M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro
797902TD120001M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro