text.skipToContent text.skipToNavigation

787802GD120001M

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible  LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 1 metro

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 787802GD120001M
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Dos fibras
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interconectar
Métodos de instalación Aplicaciones de construcción general,  Riser 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Amarillo
Tipo de fibra Fibra ultraplegable monomodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 10 mm
Diámetro externo nominal 5,6 mm 
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Color del boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Especificaciones - Conector B
Pulido UPC
Color del boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Azul
Dimensiones
Longitud 1 m
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de rendimiento superiores
Cada terminación se prueba para garantizar el máximo rendimiento de la red
Diseño que reduce el espacio
El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutar