787802GD120005M
Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 5 metros
Especificações gerais
| Número do produto | 787802GD120005M |
| Flame Rating | Riser (OFNR) |
| Fiber Category | Bend-improved SM (OS2) |
| Cable Assembly Type | Two Fiber |
| Application | Data Center |
| Cable Type | Interconnect |
| Installation Methods | General Building Applications, Riser |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design
| Fiber Count | 2 |
| Outer Jacket Color | Yellow |
| Fiber Type | Single-Mode Ultra-Bendable Fiber |
Mechanical Specifications
| Minimum Bend Radius | 10 mm (0.39 in) |
| Nominal Outer Diameter | 2 mm (0.08 in ) |
Optical Characteristics
| Fiber Code | Z |
| Performance Option Code | 01 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Bend-Improved Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector A
| Polish | UPC |
| Boot Color | Blue |
| Connector Type | LC Uniboot |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Blue |
| Housing Material | Composite |
Specifications - Connector B
| Polish | UPC |
| Boot Color | Blue |
| Connector Type | LC Uniboot |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Blue |
Dimensions
| Length | 5 m (16.4 ft) |
| Width | 2.5 mm (0.1 in) |
Ordering Information
| Units per Delivery | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento