text.skipToContent text.skipToNavigation

797902QD120001M

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible  LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 1 metro

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 797902QD120001M
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Dos fibras
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interconectar
Métodos de instalación Aplicaciones de construcción general,  Riser 
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Verde agua
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 10 mm
Diámetro externo nominal 2 mm 
Especificaciones - Conector A
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Especificaciones - Conector B
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Longitud 1 m
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de rendimiento superiores
Cada terminación se prueba para garantizar el máximo rendimiento de la red
Diseño que reduce el espacio
El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutar