797902TD120010M
Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 10 metros
Especificaciones generales
| Número del producto | 797902TD120010M |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de montaje del cable | Dos fibras |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Métodos de instalación | Aplicaciones de construcción general, Riser |
Normas
| Estándares de la fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Verde agua |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Radio mínimo de curvatura | 10 mm |
| Diámetro externo nominal | 2 mm |
Especificaciones - Conector A
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Longitud | 10 m |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de rendimiento superiores
Cada terminación se prueba para garantizar el máximo rendimiento de la red
Diseño que reduce el espacio
El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutar