Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible
Los jumpers dúplex de polaridad reversible EDGE™ permiten una conversión rápida y sencilla entre polaridad TIA-568 A-B y TIA-568 A-A sin exponer las fibras ni necesitar herramientas. Estos jumpers se entregan con polaridad recta desde fábrica, pero se pueden convertir en jumpers invertidos. El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutarlo.
Categoría de la fibra
Longitudes
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| 787802GD120005M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 5 metros | |
| 787802GD120001M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 1 metro | |
| 797902QD120001M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 1 metro | |
| 797902TD120010M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 10 metros | |
| 787802GD120010M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 10 metros | |
| 797902TD120001M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 1 metro | |
| 797902QD120005M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 5 metros | |
| 797902TD120005M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 5 metros | |
| 797902QD120010M | Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 10 metros |