text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncal Extensor Híbrido EDGE™

Los troncales híbridos EDGE™ MTP® a LC Duplex combinan conectores MTP sin pines que se conectan a módulos EDGE y conectores LC duplex uniboot que se conectan directamente a equipos electrónicos, ofreciendo más opciones para el cableado de centros de datos.


Products

Product Number Product Name
G897812GPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies
G897824GPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies
G897872GPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies
G897896GPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937912QPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937912TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937924QPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937924TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937948QPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937948TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937972QPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937972TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies
G937996TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies
G9379E4TPNCLZ100F Troncal Híbrido EDGE™, 144F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies