text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512TPNDDU060F

Troncal MTP® EDGE™  Troncal de 12 fibras EDGE™, Multimodo 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto G757512TPNDDU060F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
Estándares de la fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM3 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de suporte de alivio de tensión 1
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 5,5 mm    ± 0,3mm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 440 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 82,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 27,5 mm
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas 63,5 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 60 ft   -0 / +0,61m
Peso del Cable 32 kg/km
Informaciones del pedido
Diámetro de la bobina 23,5 in
Ancho de la bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 838 mm
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Conectores MTP® sin pines en los dos extremos
Troncales de fibra óptica diseñadas para interactuar con las soluciones EDGE o los módulos de sistemas Plug & Play™