text.skipToContent text.skipToNavigation

AA97896GSTGLS100F

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  96F 24F MTP to LC UPC Uniboot Hybrid Trunk, Super Trunk Plenum cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA97896GSTGLS100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Trunk
Tipo de cable Super Trunk, Plenum, Indoor Cable
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 96
Polaridad Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,9 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 218 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 218 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector LC UPC Uniboot
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -55 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1320,8 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud de la pierna 914,4 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Dimensiones
Longitud 100 ft
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.