AA978AEGSTGLS100F
Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 384F, 24F MTP to LC UPC Uniboot Hybrid Trunk, Super Trunk Plenum cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 100 feet
Especificaciones generales
Número del producto | AA978AEGSTGLS100F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de cable | Super Trunk, Plenum, Indoor Cable |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 384 |
Polaridad | Type S |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 17,9 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 358 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 358 mm |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | < -60 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Material de la carcasa | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Tipo de conector | LC UPC Uniboot |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -55 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 1320,8 mm |
Tipo de furcación | Single Furcation |
Color de la pierna | Amarillo |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | Single Furcation |
Color de la pierna | Amarillo |
Longitud de la pierna | 914,4 mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Dimensiones
Longitud | 100 ft |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.