text.skipToContent text.skipToNavigation

AA978AEGSZGLS100M

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  384F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA978AEGSZGLS100M
Clasificación de la llama LSZH™
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Trunk
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 384
Polaridad Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura de instalación 268,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 179 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -55 dB
Furcación - Conector A
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 1219 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 55,9 mm
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 248 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Flexibilidad de la solución
Permite una ruta flexible para la conectividad con configuraciones MTP de 12 o de 8 fibras.
Terminación de fábrica
Da como resultado un despliegue más rápido y un mejor rendimiento, lo que reduce los riesgos asociados con la instalación en el campo, la repetición del trabajo o la alta pérdida de inserción.
Tiempo de instalación reducido
El despliegue de un solo tronco con conteos de fibra ultra altos puede reducir el tiempo y el costo hasta en un 70 porcentaje en comparación con el despliegue de varios cables con conteos de fibra más bajos.