AA978U8GSZGKS100F
Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 288F 24F MTP to 2f LC Uniboot Hybrid Trunk, Super 24 LSZH, indoor cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet
Especificaciones generales
Número del producto | AA978U8GSZGKS100F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de cable | Super Trunk, Plenum, Indoor Cable |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 288 |
Polaridad | Type S |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 14,8 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 222 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 148 mm |
Peso | 218 kg/km |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | < -60 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Material de la carcasa | Compuesto |
Reflectancia | < -60 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Tipo de conector | LC UPC Uniboot |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -60 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 1320,8 mm |
Tipo de furcación | Single Furcation |
Color de la pierna | Amarillo |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | Single Furcation |
Color de la pierna | Amarillo |
Longitud de la pierna | 609,6 mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Diámetro externo de la alza | 55,9 mm |
Dimensiones
Longitud | 100 ft |
Cable Weight | 218 kg/km |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.