AA978U8GSZGLS100M
Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 288F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
Especificaciones generales
| Número del producto | AA978U8GSZGLS100M |
| Clasificación de la llama | LSZH™ |
| Categoría de la fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Indoor LSZH |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 288 |
| Polaridad | Type S |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 256,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 171 mm |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Material de la carcasa | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Tipo de conector | LC UPC uniboot |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -55 dB |
Furcación - Conector A
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 1219 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 914 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Diámetro externo de la alza | 55,9 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 m |
| Peso del Cable | 223 kg/km |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Flexibilidad de la solución
Permite una ruta flexible para la conectividad con configuraciones MTP de 12 o de 8 fibras.
Terminación de fábrica
Da como resultado un despliegue más rápido y un mejor rendimiento, lo que reduce los riesgos asociados con la instalación en el campo, la repetición del trabajo o la alta pérdida de inserción.
Tiempo de instalación reducido
El despliegue de un solo tronco con conteos de fibra ultra altos puede reducir el tiempo y el costo hasta en un 70 porcentaje en comparación con el despliegue de varios cables con conteos de fibra más bajos.