Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC
O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos divisores internos EDGE RC com conectores MTP® e LC Uniboot são projetados para conectar-se aos troncos EDGE RC com conectores MTP Fast-Track em um gabinete EDGE RC, fornecendo cabeamento estruturado em todo o data center. Esses troncos podem ser configurados com até 864 fibras com conectores MTP de 24 fibras em uma extremidade e conectores padrão MTP de 12 ou 8 fibras ou LC Uniboot na outra.
Número de fibras
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| AA97896GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 96F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros | |
| AA978AEGSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 384F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros | |
| AA978K2GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros | |
| AA978U8GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros |