text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos divisores internos EDGE RC con conectores MTP® están diseñados para conectarse a troncos EDGE RC con conectores MTP Fast-Track en un gabinete EDGE RC, proporcionando cableado estructurado en todo el centro de datos. Estos troncos se pueden configurar con hasta 864 fibras con conectores MTP de 24 fibras en un extremo y conectores estándar MTP de 12 o de 8 fibras en el otro.

Productos

Número del producto Nombre del producto
A9090CEGQJBBU100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 864F, Conectores MTP 12F en los dos extremos, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
AA99096GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AEGSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 384F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AKGLZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 432F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AZGLZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 576F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990CEGQJGBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 864F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990E4GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 144F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990U8GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 288F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E796GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 8F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7AEGSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 384F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 8F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7E4GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 144F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 8F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7K2GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 192F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 8F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7U8GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 288F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 8F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros