text.skipToContent text.skipToNavigation

A9090CEGQJBBU100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  864F, Conectores MTP 12F en los dos extremos, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto A9090CEGQJBBU100M
Clasificación de la llama Riser LSZH™
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 864
Polaridad Tipo B
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 22,8 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 300 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 300 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 914,4 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Longitud de la pierna 914,4 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 89 mm
Alza de tracción - Conector B
Alza para tracción Solo protector
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 455 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1