AA990AKGLZHBB100M
Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 432F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
Especificaciones generales
| Número del producto | AA990AKGLZHBB100M |
| Clasificación de la llama | LSZH™ |
| Categoría de la fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Indoor LSZH |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 432 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridad | Tipo B |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 17,6 mm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 660 N |
| Resistencia al aplastamiento | 350 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 175 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 175 mm |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Reflectancia | < -60 dB |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 12 F MTP® (sin puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Reflectancia | < -60 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 1200 mm |
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 3,5 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 1,22 mm |
| Altura de la clavija | 36 mm |
| Profundidad de la clavija | 130 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 914 mm |
| Longitud de la pierna | 900 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 450 N |
| Diámetro externo de la alza | 74,4 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Alza para tracción | Solo protector |
Dimensiones
| Longitud | 100 m |
| Peso del Cable | 401 kg/km |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Adapter, Key Hole Furcation Double Wide |
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |