text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990AZGLZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  576F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA990AZGLZHBB100M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE™
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 576
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Tipo B
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 25,5 mm 
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 660 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 245,1 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 245,1 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Color del boot Negro
Tipo de conector 12 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Simplex, 4P
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1200 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Diámetro de la pierna 3,5 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Altura de la clavija 36 mm
Profundidad de la clavija 130 mm
Furcación - Conector B
Color de la pierna Amarillo
Tipo de furcación Single Furcation
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Longitud de la pierna 900 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 450 N
Diámetro externo de la alza 74,4 mm
Alza de tracción - Conector B
Alza para tracción Solo protector
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 473 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje Adapter, Key Hole Furcation Double Wide
Unidades por entrega 1/1