text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990CEGQJGBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  864F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores MTP 12F en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA990CEGQJGBB100M
Clasificación de la llama Riser LSZH™
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Indoor UltraRibbon™ Riser
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 864
Polaridad Tipo B
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 22,8 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 300 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 300 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 12 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1320,8 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Longitud de la pierna 914,4 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 89 mm
Alza de tracción - Conector B
Alza para tracción Solo protector
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 455 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1