text.skipToContent text.skipToNavigation

AF790S8GQJA1B2L100M

Troncos de Transporte Interno EDGE™ RC con Fast-Track MTP  2880F, Conectores 24F Fast-Track MTP® para MTP® 12F, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto AF790S8GQJA1B2L100M
Clasificación de la llama Riser (ONFR) / doble clasificación LSZH
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free)
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 2880
Polaridad Type L
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 1334 N
Diámetro externo nominal 53 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 525 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 525 mm
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F Fast-Track-MTP (Pinned)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 12 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario Staggered (103 in max)
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Ribbon desnudo
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Double Furcation
Longitud de la pierna no unitario Staggered (103 in max)
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 53 mm
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 921,5 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1