text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos de transporte interno/externo EDGE RC están diseñados para facilitar las implementaciones de interconexión de centros de datos (DCI), donde se requiere longitud adicional dentro del centro de datos. Estos troncos se pueden configurar para hasta 3456 fibras con conectores con puntas Fast-Track MTP® y brindan la densidad requerida para los centros de datos actuales. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño de Fast-Track MTP permite troncales preterminadas con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados. Los troncos de transporte interno/externo EDGE RC permiten una solución para exteriores preterminada con las clasificaciones de llama requeridas dentro del centro de datos.


Productos

Número del producto Nombre del producto
AF790H2GQJA1B2L100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP para MTP 12F, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
AF790S8GQJA1B2L100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP 2880F, Conectores 24F Fast-Track MTP para MTP 12F, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
AF790Y5GQJA1B2L100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP para MTP 12F, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
BF7F7CEGQJA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción, 100 metros
BF7F7H2GQJA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción, 100 metros
BF7F7Y5GQJA1A1Z100M Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect con Fast-Track MTP, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción, 100 metros