Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC
EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos divisores internos EDGE RC con conectores MTP® y LC Uniboot están diseñados para conectarse a troncos EDGE RC con conectores MTP Fast-Track en un gabinete EDGE RC, proporcionando cableado estructurado en todo el centro de datos. Estos troncos se pueden configurar con hasta 864 fibras con conectores MTP de 24 fibras en un extremo y conectores estándar MTP de 12 o de 8 fibras o LC Uniboot en el otro.
Número de fibras
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| AA978K2GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 192F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| AA97896GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| AA978AEGSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 384F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros | |
| AA978U8GSZGLS100M | Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 288F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros |