JA6A624QPH-NA010F
EDGE™ Solutions 24 F Jumper 24 F MTP® (non-pinned) to 24 F MTP (non-pinned), OM4, TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 3 m
Especificaciones generales
Número del producto | JA6A624QPH-NA010F |
Código EAN | 4056418138909 |
Clasificación de la llama | NFPA 262 (para plenum, riser y aplicaciones de construcción general) |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Puente EDGE™ |
Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 24 |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Polaridad | Ver nota 150 AE |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 32 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 54 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
Color del boot | Rojo |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
Color del boot | Rojo |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |