JA9A924GLZ-NA003M
Jumper EDGE™ de 24 Fibras 24 F MTP® (non-pinned) to 24 F MTP (non-pinned), LSZH, OS2, Type-A polarity, 3 m
通用规范
| 产品编码 | JA9A924GLZ-NA003M |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | EDGE® 跳线 |
| 光缆类型 | 互联 |
| Connector Assembly Type | MTP® / MTP |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 24 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 极性 | 参考AE Note 150 |
机械特性
| 标称外径 | 3.6 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 220 N |
| 最小安装弯曲半径 | 36 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 54 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 尾套颜色 | 红色 |
| 连接器类型 | 24 F MTP® (不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
Specifications - Connector B
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 尾套颜色 | 红色 |
| 连接器类型 | 24 F MTP® (不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
尺寸
| 长度 | 3 m |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |