text.skipToContent text.skipToNavigation

HA69324QPH-L6010F

Arnés Y EDGE™ de 24 Fibras  Arnés EDGE™, 24F MTP® (sin pines) a 12F MTP® (con pines), Plenum, ClearCurve® OM4, polaridad Tipo-6, longitud de patas de 36 pulgadas (L), 10 pies

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto HA69324QPH-L6010F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE™
Aplicación Centro de datos,  Switches de campo de alta densidad 
Solución EDGE™
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Polaridad Ver nota 150 AE
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 3,1 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 32 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 54 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Color del boot Rojo
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector 12 F MTP® (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Furcación - Conector A
Tipo de furcación Enchufe de arnés EDGE™
Dimensiones
Longitud 10 ft   -0 / +0,08m
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1