HA69324QPH-L8010F
Arnés Y EDGE™ de 24 Fibras Arnés EDGE™, 24F MTP® (sin pines) a 12F MTP® (con pines), Plenum, ClearCurve® OM4, polaridad Tipo-8, longitud de patas de 36 pulgadas (L), 10 pies
Especificaciones generales
| Número del producto | HA69324QPH-L8010F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE™ |
| Aplicación | Centro de datos, Switches de campo de alta densidad |
| Solución | EDGE™ |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| Estándares de la fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Polaridad | Ver nota 150 AE |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 3,1 mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 32 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 54 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Color del boot | Rojo |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | 12 F MTP® (con puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
Dimensiones
| Longitud | 10 ft -0 / +0,08m |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Tipo de furcación | Enchufe de arnés EDGE™ |