text.skipToContent text.skipToNavigation

HA69324QPH-LZ010F

Arnés Y EDGE™ de 24 Fibras  Arnés EDGE™, 24F MTP® (sin pines) a 12F MTP® (con pines), Plenum, ClearCurve® OM4, polaridad universal Tipo-Z, longitud de patas de 36 pulgadas (L), 10 pies

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto HA69324QPH-LZ010F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Solução EDGE™
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Material da capa externa Retardador de chama
Polaridade Consulte a Nota 150 AE
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 3,1 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 32 mm
Raio mín. de curvatura de operação 54 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector 12 F MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Comprimento 10 ft   -0 / +0,08m
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Tipo de furca Plugue de chicote EDGE™