HA98924GPH-K9010F
Arnés Y EDGE™ de 24 Fibras Arnés EDGE™, 24F MTP® (sin pines) a 12F MTP® (con pines), Plenum, OS2, polaridad Tipo-9, longitud de patas de 24 pulgadas (K), 10 pies
General Specifications
| Product Number | HA98924GPH-K9010F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE™ |
| Aplicación | Centro de datos, Switches de campo de alta densidad |
| Tipo de cable | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Solución | EDGE™ |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Material de la chaqueta externa | Plenum |
| Polaridad | Ver nota 150 AE |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 3,6 mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 36 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 54 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
| Color del boot | Rojo |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sin puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | 12 F MTP® (con puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
Furcación - Conector A
| Tipo de furcación | Termorretráctil |
| Diámetro de la pierna | 2,9 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 609 mm |
Dimensiones
| Longitud | 10 ft |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |