text.skipToContent text.skipToNavigation

H897812GLZ-4A2.70M

EDGE™ Solutions Harness  EDGE™ Solutions Harness

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto H897812GLZ-4A2.70M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE™
Ambiente Interno
Aplicación LAN/SAN del centro de datos 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 400 N
Diámetro externo nominal 2,9 mm 
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 29 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 15 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® PRO (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica ≤ -58 dB
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Azul
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Uniboot
Reflectancia ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 2700 mm
Diámetro de la pierna 2,9 mm
Número de piernas 1
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 156 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 6
Altura de la clavija 15 mm
Anchura de la clavija 15 mm
Profundidad de la clavija 40 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 400 N
Dimensiones
Longitud 2,7 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables