D757512QLZ55U020M
EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F
Especificaciones generales
Número del producto | D757512QLZ55U020M |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Multifibra |
Alza para tracción | Si |
Normas
Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Polaridad | Universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción | 450 N |
Resistencia al aplastamiento | 350 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 90 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 45 mm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | PC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde agua |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
Pulido | PC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde agua |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 500 mm |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Tipo de clavija | Tamaño 1 EDGE™ |
Número de piernas | 1 |
Altura de la clavija | 14,7 mm |
Anchura de la clavija | 14,7 mm |
Profundidad de la clavija | 107,6 mm |
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Tipo de clavija | Tamaño 1 EDGE™ |
Número de piernas | 1 |
Altura de la clavija | 14,7 mm |
Anchura de la clavija | 14,7 mm |
Profundidad de la clavija | 107,6 mm |
Longitud de la pierna | 500 mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 400 N |
Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción | 450 N |
Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
Longitud | 20 m |
Diámetro externo | 4,5 mm |
Peso del Cable | 20,48 kg/km |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clip size 1 test report |
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo