text.skipToContent text.skipToNavigation

GE57932QPNDLW100F

Troncal Híbrido EDGE8®  32F, multimodo 50 µm (OM4), 100 pies

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE57932QPNDLW100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a LC
Normas
Estándares de la fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM4 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 32
Polaridad Híbrido universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 8,1 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 121,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 40,5 mm
Peso 56,1 kg/km
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 51 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft   -0 / +0,61m
Peso del Cable 56,1 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 4
Furcación - Conector B
Color de la pierna Verde agua
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 914 mm
Número de piernas 16
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo