GE77816GPNDLW100F
Troncal Híbrido EDGE8® 16F, monomodo (OS2), 100 pies
Especificaciones generales
| Número del producto | GE77816GPNDLW100F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cable | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Alza para tracción | Si |
| Tipo de montaje del conector | MTP a LC |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 16 |
| Polaridad | Híbrido universal |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 7 mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 105 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 35 mm |
| Peso | 41,1 kg/km |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Azul |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Reflectancia | < -55 dB |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 38 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 ft -0 / +0,61m |
| Peso del Cable | 41,1 kg/km |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 2 |
Furcación - Conector B
| Color de la pierna | Amarillo |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Longitud de la pierna | 914 mm |
| Número de piernas | 8 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo