text.skipToContent text.skipToNavigation

HE50308QPH-KB010F

Arnés de Derivación EDGE8®  Multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO (con pines) a LC Simplex, 8F, con patas de 24 pulgadas, polaridad TIA-568 Tipo-B, 10 pies

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number HE50308QPH-KB010F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE8®
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interconectar
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 8
Material de la chaqueta externa Plenum
Polaridad Tipo-B con LCs universales
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 2 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 30 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 10 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® PRO (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Tipo de boot Simplex, 4P
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,1 dB
Tipo de conector LC
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -20 dB
Dimensiones
Longitud 10 ft
Peso del Cable 4,6 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario Sin escala (600 mm/24 pulg.)
Longitud de la pierna 600 mm   -0 / +76,2mm
Tipo de furcación Enchufe de arnés EDGE™
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Furcación - Conector B
Longitud de la pierna no unitario Sin escala (600 mm/24 pulg.)