HE70208GPH-KB010F
Arnés de Derivación EDGE8® Monomodo (OS2), 8F MTP PRO (con pines) a LC Simplex, 8F, con patas de 24 pulgadas, polaridad TIA-568 Tipo-B, 10 pies
Especificaciones generales
| Número del producto | HE70208GPH-KB010F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | Monomodo insensible a curvatura (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE8® |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Material de la chaqueta externa | Plenum |
| Polaridad | TIA-568 Tipo B |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 2 mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® PRO (con puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,1 dB |
| Tipo de conector | LC |
| Material de la férula | Cerámico |
| Reflectancia | < -20 dB |
Dimensiones
| Longitud | 10 ft |
| Peso del Cable | 4,6 kg/km |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 600 mm -0 / +76,2mm |
| Tipo de furcación | Enchufe de arnés EDGE™ |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |