HE87808GLZ-PB003M
EDGE8™ Non-Staggered Harness 8F, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® PRO (non-pinned), Plenum, TIA-568 Type-B polarity, with 72 in legs, 10 ft
Especificaciones generales
Número del producto | HE87808GLZ-PB003M |
Código EAN | 4056418105031 |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE8® |
Tipo de cable | Interconectar |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a -60 °C (14 °F a -76 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 8 |
Polaridad | TIA-568 Tipo B |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® PRO (sin puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -55 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Tipo de conector | LC Uniboot |
Material de la férula | Cerámico |
Reflectancia | < -55 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario | Sin escala (1800 mm/72 pulg.) |
Tipo de furcación | Enchufe de arnés EDGE™ |
Color de la pierna | Amarillo |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Dimensiones
Cable Weight | 4,6 kg/km |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo