U8U802GD120012M
Jumper Uniboot Bloqueable EDGE™ 2F, DFX® 250 Riser, LC dúplex a LC dúplex, SMF28® Ultra, 12 m
Especificaciones generales
| Número del producto | U8U802GD120012M |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
| Aplicación | Centro de datos |
| Pérdida por inserción del montaje | ≤ 0,5 dB |
| Tipo de montaje del conector | LC dúplex Uniboot a LC dúplex Uniboot |
| Métodos de instalación | Aplicaciones de construcción general, Riser |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 2 |
| Material de la chaqueta externa | Riser (OFNR) |
| Tipo de fibra | Monomodo |
| Fibras por puerta | 2 |
| Color de la carcasa | Azul |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 5,6 mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | UPC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Color del boot | Azul |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Azul |
| Material de la carcasa | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | UPC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Color del boot | Azul |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Azul |
Dimensiones
| Longitud | 12 m |
| Diámetro externo | 2 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Bolsa |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de rendimiento superiores
Cada terminación se prueba para garantizar el máximo rendimiento de la red
Diseño que reduce el espacio
El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutar