text.skipToContent text.skipToNavigation

U9U902QD120012M

Jumper Uniboot Bloqueable EDGE™  2F, DFX® 250 Riser, LC dúplex a LC dúplex, 50 µm (OM4), 12 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto U9U902QD120012M
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicación Centro de datos 
Pérdida por inserción del montaje ≤ 0,5 dB
Tipo de montaje del conector LC dúplex Uniboot a LC dúplex Uniboot
Métodos de instalación Aplicaciones de construcción general,  Riser 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 2
Material de la chaqueta externa Riser (OFNR)
Tipo de fibra Multimodo
Fibras por puerta 2
Color de la carcasa Verde agua
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura de instalación 10 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Especificaciones - Conector B
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Verde agua
Dimensiones
Longitud 12 m
Ancho 2,5 mm
Diámetro externo 2 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Bolsa
Unidades por entrega 1/1
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de rendimiento superiores
Cada terminación se prueba para garantizar el máximo rendimiento de la red
Diseño que reduce el espacio
El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutar