Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos de transporte interno/externo EDGE RC están diseñados para facilitar las implementaciones de interconexión de centros de datos (DCI), donde se requiere longitud adicional dentro del centro de datos. Estos troncos se pueden configurar para hasta 3456 fibras con conectores con puntas Fast-Track MTP® y brindan la densidad requerida para los centros de datos actuales. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño de Fast-Track MTP permite troncales preterminadas con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados. Los troncos de transporte interno/externo EDGE RC permiten una solución para exteriores preterminada con las clasificaciones de llama requeridas dentro del centro de datos.
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
YF7F7CEGQZA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros | |
YF7F7H2GQZA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros | |
YF7F7Y5GQZA1A1Z100M | Troncos de Transporte Interno/Externo EDGE™ Rapid Connect, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Interno/Externo, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros |