YF7F7CEGQ4A2A2Z100M
Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros
Especificaciones generales
| Número del producto | YF7F7CEGQ4A2A2Z100M |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Ribbon |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 864 |
| Polaridad | Type Z |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 300 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 300 mm |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -60 dB |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -60 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 3048 mm |
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Color de la pierna | Ribbon desnudo |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 1778 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | Single Furcation |
| Color de la pierna | Ribbon desnudo |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 1778 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Diámetro externo de la alza | 33,02 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Alza para tracción | Si |
| Diámetro externo de la alza | 33,02 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 m |
| Peso del Cable | 306 kg/km |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |