text.skipToContent text.skipToNavigation

00T112ZB4D1E005M-P

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  Multifiber Pushlok® Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 5 m, individual packaging

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 00T112ZB4D1E005M-P
Tipo de montaje del cable Multifiber Pushlok® Pigtail
Ambiente Externo
Tipo de cable Dielétrico SST-Drop™
Embalaje Paquete individual
Terminación Un extremo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1300 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 1300 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 92 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 40 mm
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Sin conector
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Reflectancia ≤ -65 dB
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza 0,48 in
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1