text.skipToContent text.skipToNavigation

00T204ZB4D3E030M-P

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  Multifiber Pushlok® Male pigtail, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 30 m, individual packaging

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 00T204ZB4D3E030M-P
Tipo de montaje del cable Multifiber Pushlok® Pigtail
Ambiente Externo
Embalaje Paquete individual
Terminación Un extremo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 4
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1300 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 1300 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 92 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 40 mm
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Reflectancia ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Reflectancia ≤ -65 dB
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza 0,48 in
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1