M1T212ZB4EXT002F
Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly OptiTip Nonpinned to Multifiber Pushlok® Male compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, individual packaging
Especificaciones generales
Número del producto | M1T212ZB4EXT002F |
Tipo de montaje del cable | OptiTip™ to Multifiber Pushlok® Compatibility Extender |
Ambiente | Externo |
Tipo de cable | Dielétrico SST-Drop™ |
Embalaje | Paquete individual |
Terminación | Ambos extremos |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 135 mm |
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo | 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo |
Diámetro externo nominal | 0 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,45 dB |
Tipo de conector | OptiTip® |
Reflectancia | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | Multifber Pushlok |
Reflectancia | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 0 mm |
Furcación - Conector B
Longitud de la pierna | 0 mm |
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza | 0,7 in |
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza | 0,48 in |
Dimensiones
Longitud | 0 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |