text.skipToContent text.skipToNavigation

M2T112ZB4EXT002F

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  OptiTip Pinned to Multifiber Pushlok® Female compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, individual packaging

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto M2T112ZB4EXT002F
Tipo de montaje del cable OptiTip™ to Multifiber Pushlok® Compatibility Extender
Ambiente Externo
Tipo de cable Dielétrico SST-Drop™
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 1350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 135 mm
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector OptiTip®
Reflectancia ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok®
Reflectancia ≤ -65 dB
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza 0,69 in
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza 0,48 in
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1