Especificaciones generales
Número del producto | T2T204ZB4D3E020M-P |
Tipo de montaje del cable | Multifiber Pushlok® Assembly |
Ambiente | Externo |
Embalaje | Paquete individual |
Terminación | Ambos extremos |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 4 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 4,6 mm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1300 N |
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 1300 N |
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 92 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 40 mm |
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo | 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | Multifber Pushlok® |
Reflectancia | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Tipo de conector | Multifber Pushlok® |
Reflectancia | ≤ -65 dB |
Alza de tracción - Conector B
Diámetro externo de la alza | 0,48 in |
Dimensiones
Longitud | 20 m |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |