text.skipToContent text.skipToNavigation

T2T204ZB4D3E030M-P

Evolv® Multifiber Pushlok® Assembly  Multifiber Pushlok® Male Assembly, 4 fibers, Round Drop 4.6mm, 30 m, individual packaging

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto T2T204ZB4D3E030M-P
Tipo de montaje del cable Multifiber Pushlok® Assembly
Ambiente Externo
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
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
Diseño
Número de fibras 4
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1300 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 1300 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 92 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 40 mm
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Diámetro externo nominal 0 mm 
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok
Reflectancia ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector Multifber Pushlok
Reflectancia ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 0 mm
Furcación - Conector B
Longitud de la pierna 0 mm
Alza de tracción - Conector A
Diámetro externo de la alza 0,48 in
Dimensiones
Longitud 0 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1